×

VarioFlow plus 스테인리스강 시스템(STS)


  • 트랙 베어링 표면을 기계 가공할 필요나 리벳 없이 슬라이드 레일 고정
  • 슬라이드 레일의 최소 중단 횟수
  • 일정한 마찰에 노출되는 구성 요소를 위해 FDA 규격을 준수하는 저마찰 소재
  • 표준 규격의 범용 구성 요소
  • 65, 90, 120, 160, 240, 320의 크기로 제공되는 연속 제품 범위
  • 트랙 베어링 표면을 기계 가공할 필요나 리벳 없이 슬라이드 레일 고정
  • 최적의 마찰 방지 특성을 지니고 있고 FDA 규격 준수 소재를 사용하는 슬라이드 레일
  • 모든 크기에 한 가지 슬라이드 레일 단면 사용
  • 나사 연결부 수 감소
  • 모든 크기에 한 가지 프로파일 단면 사용
  • 일정한 마찰에 노출되는 구성 요소는 FDA 규격 준수 소재를 사용하는 것이 중요함.
  • 충분한 배수 표면으로 인해 청소하기 쉬움
  • 어큐뮬레이션 가능
  • 마모 최소화로 더 긴 섹션을 실현하도록 커브 휠과 특허받은 롤러 커브의 마찰 감소
  • 커브 휠과 특허받은 롤러 커브에 FDA 규격을 준수하는 특수 그리스로 양면에 씰링된 스테인리스강 볼 베어링
  • 양쪽에 구동 키트 및 동력 전달을 위한 인터페이스가 있는 기본 장치(활성 브리지)
  • 현장에서 모터 장착 위치를 자유롭게 선택
  • 구동 키트 구성 가능(표준 기어 모터 또는 원형 샤프트)
  • 표준 구성 요소 포함 다중 트랙 시스템 가능
  • 소음 및 마모 감소를 위한 통합 슬라이드 레일
  • 나사 연결부 수 감소
  • 충분한 배수 표면으로 인해 청소하기 쉬움
  • 공작물 팰릿 프레임의 10mm 프로파일 슬롯으로 인해 공작물 지지대를 간편하게 고정
  • 지지대는 AL 섹션과도 함께 사용 가능


© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-02-13 11:49:06