×

섹션 STS


  • 트랙 베어링 표면을 기계 가공할 필요나 리벳 없이 슬라이드 레일 고정
  • 최적의 마찰 방지 특성을 지니고 있고 FDA 규격 준수 소재를 사용하는 슬라이드 레일
  • 모든 크기에 한 가지 슬라이드 레일 단면 사용
  • 나사 연결부 수 감소
  • 모든 크기에 한 가지 프로파일 단면 사용
  • 구동/리턴 장치, 커브, 측면 가이드, 지지대 및 기타 액세서리 연결을 위한 가늘고 긴 홀
  • 청소하기 간편함
  • 손쉬운 조립 - 섹션 프로파일에 간단히 클립으로 고정
  • 측면 볼트 체결 방식이므로 축 방향 이동에도 안전하게 보호
  • 손쉬운 조립 - 섹션 프로파일에 간단히 클립으로 고정
  • 측면 고정을 통한 축 방향 이동에도 안전하게 보호
  • 두 개의 프로파일 커넥터를 사용하여 섹션 프로파일의 끝면 연결

© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-02-13 12:44:38