×

웨지 컨베이어


운반되는 제품이 다음 사항에 해당할 경우에는 항상 웨지 컨베이어가 사용됩니다.

  • 구조상 표준 컨베이어에 수직으로 운반할 수 없는 경우
  • 무게중심의 위치 때문에 급격한 수직 방향 기울어짐(> 30°)을 관리할 수 없는 경우
  • 민감한 표면 때문에 측면 또는 상부 가이드에 의해 손상될 수 있는 경우
  • (예를 들어 클리트 체인 시스템 사용 시 발생하는) 90° 전후 경사 섹션에서 미끄러지면 안 되는 경우
  • 특별한 순서 없이 운반 작업을 수행해야 하는 경우

웨지 컨베이어에는 조절 장치(AL)에 의해 가변적인 너비로 신속히 설정 가능하도록 상호 평행하게 배치된 두 개의 컨베이어가 있습니다.

  • 크기: 90
  • 웨지 컨베이어의 길이는 7m로 제한됨
  • 제품 크기와 버전에 따라 체인의 리턴 장치에 커브 휠 또는 슬라이딩 커브 사용 가능
  • 크기: 90
  • 웨지 컨베이어의 길이는 7m로 제한됨
  • 제품 크기와 버전에 따라 체인의 리턴 장치에 커브 휠 또는 슬라이딩 커브 사용 가능
  • 자가 잠금 조절 장치(A)
  • 크랭크 핸들(B)
  • 연결 키트(C)
  • 조립식 레일(D)


© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-02-13 11:49:06