제품 검색
공작물 팰릿 시스템(WT)
- 전환기, 스토퍼, 위치 결정 장치 등과 같이, WT 제어를 위한 다양한 구성 요소
- 다양한 소재의 마모 패드 중에서 선택
- ID 15 식별 시스템과 호환
- 종합적인 추가 구성 요소를 포함한 모듈식 설계로 인해 안전하게 부품 운반 가능
- 압흔이 없는 평평한 WT 표면
- 이 섹션의 다른 모든 부품은 WT 상단 아래에 바로 장착되므로 그 위에 WT의 전체 상단을 만들 수 있습니다.
- 섹션 링크(A)
- 측면 가이드(B)
- 섹션 프로파일의 좌우에 모두 연결 가능
- 간편하게 적은 비용으로 설비
- 측면 가이드에 방해되지 않고 개장하기에도 적합
- 어떤 위치에든 스위치 브래킷 설치 가능
- VE 2/VF 스톱 게이트의 양쪽에 연결 가능
- 스톱 게이트 앞쪽 및/또는 뒤쪽의 공작물 팰릿 위치 쿼리용
- 공작물 팰릿의 위치 인식
- 스톱 게이트/위치 결정 장치 위치 감지
- 직선형의 병렬 컨베이어 섹션 두 개 사이의 간단한 트랙 교환을 위한 키트
- 로커가 공작물 팰릿 상단 모서리를 지나 돌출하지 않음
- 공작물 팰릿 플레이트의 측면 쿼리로 측면 가이드 프로파일이 방해받지 않도록 보장
- VarioFlow plus 시스템에 사용하기 위한 식별 시스템 ID 15 및 ID 200의 조립 키트와 모바일 데이터 태그는 RFID 시스템 카탈로그(3 842 541 003)에서 찾을 수 있습니다.