×

EcoFlow 개별 부품


  • 최대 5개의 롤러에 대해 정의된 거리의 롤러 캐리어
  • 플라스틱, 강철 또는 스테인리스강 재질로 제공되는 전폭 롤러
  • 스트럿 프로파일에 장착하기 위해 밑면에 10mm 홈이 있는 섹션 프로파일
  • 외부 또는 내부에 테두리가 있는 섹션 프로파일에 클립으로 고정하기 위한 가이드 프로파일. 같은 롤러를 사용하면서도 여러 가지 다른 컨베이어 트랙 너비를 선택할 수 있습니다. ESD 전도성 버전으로 사용 가능
  • 튜브형 크로스 타이에 걸기 위한 레일 홀더: 직립 상태의 액세서리에 자재를 공급하기 위해 유동 랙 시스템 또는 워크스테이션에서 사용하는 것이 좋음
  • 예를 들어, 워크스테이션을 수동으로 연결하는 데 사용되는 컨베이어 트랙에 적합한 스톱 플레이트
  • 8mm 또는 10mm 슬롯이 있는 스트럿 프로파일을 사용하여 컨베이어 트랙을 신속하고 간단하게 설비하기 위한 용도. EcoFlow 섹션 프로파일의 10mm 슬롯에도 사용 가능
  • 프레임을 분해할 필요 없이 롤러를 설비하기에 적합. 롤러 거리는 가변적입니다.
  • 볼 롤러
  • 횡방향 컨베이어
  • 코너 피스
  • 스토퍼


© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-02-13 12:41:52