×

그랩 컨테이너


  • 그랩 거리가 짧을수록 더 빠르게 조립 가능

부품의 인체공학적 배치는 효율적인 워크스테이션의 핵심입니다.

 

불필요한 이동은 효율을 더하지 않으며 소모적입니다. 소중한 생산 시간을 허비하고 작업자의 피로를 가중시키기 때문입니다. 그래서 공구와 같은 것을 잡기 위해 손을 뻗어 움직이는 모든 거리를 최대한 짧게 만들어야 합니다.

 

그랩 컨테이너와 부품 컨테이너를 작업자와 가까운 곳에 배치하여 쉽게 닿을 수 있게 하는 것이 이상적입니다. 신체의 자연스러운 움직임을 바탕으로 물 흐르듯이 부드럽게 연결된 아치 형태를 감안하여 컨테이너를 배열해야 합니다.

 

또한 양손을 사용하여 잡고 결합하도록 하면 조립 시간을 최대 50% 단축할 수 있습니다. MTM(시간 측정 방법)을 기반으로 하는 그랩 컨테이너의 인체공학적 설계는 부품을 효과적으로 사전 분류하기 위한 것으로, 빠르고 확실하게 부품을 집을 수 있도록 그랩 선반에 골이 져 있습니다.

 

Vario 그랩 컨테이너

공간 절약과 소형 부품(예: 너트, 나사 등)의 인체공학적 공급용 Vario 그랩 컨테이너는 쌓을 수 있습니다. Vario 그랩 컨테이너는 스트럿 프로파일에 장착되거나 작업면 바로 위에 놓여 있는 베이스에 장착됩니다.

 

플라스틱 그랩 컨테이너

이러한 플라스틱 그랩 컨테이너는 견고하고 튼튼합니다. 이 컨테이너는 교환이 용이합니다. 따라서 매우 빠르게 주문품을 고르고 부품을 보충하고 워크스테이션을 전환할 수 있습니다. 워크스테이션이나 자재 셔틀에 있는 자재 선반과 함께 사용 시, 이 그랩 컨테이너는 상자가 2개인 시스템(칸반)을 구현하기에 적합합니다. 그랩 컨테이너의 ESD 전도성 버전도 사용 가능합니다.

 

내용물 레이블링용 레터링 클립이 액세서리로 포함되어 있습니다. 플라스틱 그랩 컨테이너를 최적으로 공급하기 위해 컨테이너 마운트와 그랩 컨테이너 랙도 제공 가능합니다.

  • Vario 그랩 컨테이너에 설치하기 위한 호퍼
  • 호퍼의 도킹 보조 장치를 사용해 Vario 그랩 컨테이너에 소형 부품을 더 쉽게 인체공학적인 방식으로 채울 수 있음
  • 그랩 컨테이너의 표준화된 레이블링
  • 교체용 레이블(74mm x 37mm)
  • 인체공학적으로 설계된 그랩 면 위에서 혼합된 부품 분리
  • 표면에 융기부가 있어 쉽고 안전하게 잡을 수 있음
  • 공간 효율적으로 소형 부품 공급(예: 자재 공급부 아래쪽)
  • 소형 부품을 더욱 쉽게 탈거하기 위한 통합 립
  • 나사, 너트, 와셔 등 소형 부품의 인체공학적이고 간편한 공급
  • 인체공학적으로 설계된 피킹 표면에서 혼합된 부품 공급을 분리하기 위해 자재 선반 또는 컨베이어 트랙에 장착


© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-02-13 11:39:31