×

자재 셔틀/FiFo 스테이션


  • 생산에서 체계적 칸반 공급
  • 워크스테이션의 그랩 영역 내에 부품 배치
  • 미리 세팅된 자재 셔틀의 빠른 교환으로 짧은 전환 시간 보장
  • 워크스테이션 측면의 C 부품 공급
  • 두 워크스테이션의 수동 연결 또는 슈퍼마켓 진열대와 이와는 떨어져 있는 워크스테이션 및 생산 지점의 수동 연결
  • 운반 및 자재 공급에서 중부하 용도로 사용
  • 인체공학적으로 잡을 수 있도록 자재 선반 높이, 오프셋, 틸트 조절 가능
  • 일반 부하에 사용하기에 적합
  • 인체공학적으로 잡을 수 있도록 자재 선반 높이, 오프셋, 틸트 조절 가능
  • 접착 스트립을 사용하여 바닥에 고정한 가이드 레일, (필요한 경우) 엔드 캡도 나사로 체결할 수 있음
  • 두 가이드 레일을 연결하거나 가이드 레일을 30x30 프로파일과 연결하기 위한 어댑터


© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-02-13 11:39:39