×

자재 셔틀 조립 요소


  • Quick & Easy - 표준 프로파일 마감
  • 프로파일 팩 유닛
  • 그랩 컨테이너, 그랩 선반, 그랩 트레이, 공구 홀더를 빠르고 안전하게 지지하는 용도
  • 프로파일 마감:
    드라이버용 관통 홀
  • 유동 랙, 자재 셔틀 또는 호퍼 적재기에 컨테이너, 플레이트 또는 공작물 팰릿 지지용
  • 개방된 프로파일 단부에 부상을 입지 않도록 보호하는 커버 캡
  • 매력적인 디자인
  • 임의의 각도로 프로파일을 연결하기 위한 용도
  • 브래킷 라운딩 가공으로 튀어나온 모서리부 없음
  • 회전으로부터 보호하면서 신속하고 정밀하게 조립하기 위한 센터링 러그가 있는 브래킷
  • 개방된 프로파일 단부에 부상을 입지 않도록 보호하는 커버 캡
  • 매력적인 디자인
  • 스토퍼는 앵글 프로파일에서 컨테이너가 이동하지 못하게 함
  • 개방된 프로파일 단부에 부상을 입지 않도록 보호하는 커버 캡
  • 매력적인 디자인
  • 잠금 장치가 있는 LR: 잠금 장치는 휠이 구르거나 회전하지 못하도록 함
  • 우수한 활주 특성을 가진 휠
  • 모든 휠이 프로파일 슬롯 또는 중앙 홀에 장착됨(액세서리 필요)
  • 우수한 활주 특성을 가진 휠
  • 모든 휠이 프로파일 슬롯 또는 중앙 홀에 장착됨(액세서리 필요)
  • 모든 차량 형식에서 컨테이너 홀더의 높이, 오프셋 및 경사 조절 가능
  • 안전한 전도성 연결부를 위한 표준 요소
  • 프로파일 슬롯에서 올바른 위치 결정을 위한 스토퍼
  • 프로파일 마감: 불필요


© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-02-13 11:39:41