×

워크스테이션


  • 생산성 향상을 위한 인체공학적 워크스테이션
  • 뛰어난 다목적성을 위한 다양한 조정 옵션
  • 형상과 기능을 자유롭게 선택 가능
  • 박스 또는 데스크형 워크스테이션 구성을 위한 표준 치수의 테이블 프레임
  • 워크스테이션에 액세서리를 부착하기 위한 표준 크기의 스트럿 익스텐션
  • 다양한 기계적 하중에 대해 인체공학형 및 기본형 Rexroth 워크스테이션을 구성하는 데 사용하기 위한 테이블 상단
  • 가변 치수 또는 고정 표준 치수로 구성 가능
  • H = 테이블 상단 지지대, 고정 자재 포함, 10mm 슬롯
  • A = 스트럿 프로파일 45x45L, 소재: 양극산화 알루미늄
  • B = 캡 45x45L, 소재: PP
  • C = 원형 튜브 D28, 소재: 양극산화 알루미늄
  • D = T 커넥터 D28
  • E = 고정 위치, 10mm 슬롯이 있는 브래킷 세트 M8, 소재: 아연도금강
  • 단단한 모서리부가 인접하지 않도록 함(예: 충격에 민감한 제품을 내려놓을 때)
  • 발판으로 사용: 워크스테이션의 크로스 스트럿 상단과 전면에서 클립 고정
  • 접지 구성 요소 세트
  • 접지 케이블
  • 댐핑 링
  • 포텐셜 픽스(Potentialfix)
  • 전도성 매트 인서트


© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-02-13 11:39:31