×

에너지 공급


  • 접지 플러그 소켓이 2개 또는 3개 있는 소켓 스트립
  • 앵글형 플러그가 있는 공간 절감형 레이아웃을 위한 소켓 인서트
  • 스트럿 익스텐션(B = 990mm인 워크스테이션)에 연결하기 위한 6개의 접지 플러그 소켓이 있는 전원 스트립
  • 스트럿 익스텐션(B = 990mm인 워크스테이션)에 연결하기 위한 6개의 접지 플러그 소켓과 USB 3.0 소켓, LAN(RJ45) 포트 및 USB 충전기가 있는 네트워크 스트립
  • 경공업 환경에서 사용
  • 시스템 램프, 소켓 스트립 또는 전원 스트립 연결용
  • 바로 사용 가능한 주 전원 케이블: 전문 지식 없이사용하기 쉽고 믿을 수 있는 플러그 앤 플레이 설치를 위해 다양한 국가 버전으로 제공 가능
  • 일반 산업 환경에서 사용
  • 시스템 램프, 소켓 스트립 또는 전원 스트립 연결용
  • 바로 사용 가능한 주 전원 케이블: 전문 지식 없이사용하기 쉽고 믿을 수 있는 플러그 앤 플레이 설치를 위해 다양한 국가 버전으로 제공 가능
  • 소켓에서 직접 워크스테이션을 안전하게 연결하기 위한 용도
  • 바로 사용 가능한 주 전원 케이블: 사용하기 쉽고 믿을 수 있는 플러그 앤 플레이 설치용
  • RCD 모듈: IΔn = 30mA
  • 시스템 램프, 소켓 스트립 또는 전원 스트립 사이의 케이블 연결용
  • 다양한 국가 버전 및 다양한 길이의 기성품으로 제공
  • 케이블 자체 조립용


© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-02-13 12:28:22