×

베이스 프레임


  • 베이스 프레임 최대 길이 = 섹션 또는 커브 모듈의 경우 1,000mm
  • 베이스 프레임 최대 길이 = 커브 모듈의 경우 400mm
  • 조절식 힌지 풋 포함
  • 고정 플레이트, 연결 키트 및 제어 캐비닛을 장착하기 위한 보어와 나사산 포함
  • 컨베이어 높이: 1,100mm
  • 베이스 프레임에 섹션 모듈을 장착하기 위한 섹션 모듈 고정 플레이트.
  • 베이스 프레임에 커브 모듈을 장착하기 위한 커브 모듈 고정 플레이트, 케이블 통로용 리세스 포함
  • 섹션 모듈 간의 베이스 프레임 2개를 연결하기 위한 연결 키트
  • 커브 모듈과 섹션 모듈 간의 베이스 프레임 2개를 연결하기 위한 연결 키트


© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-02-13 10:43:55