×

섹션


  • 공작물 팰릿 운반 시 전자기장을 생성하고 조절하는 용도
  • 공작물 팰릿 위치를 접촉하지 않고 감지하기 위한 통합 측정 시스템(인코더)
  • 전자함 동봉
  • 공작물 팰릿을 빠르고 쉽게 제거할 수 있도록 공작물 팰릿의 가이드 롤러가 시스템과 인터로크되어 있지 않음
  • 브래킷, 케이블 덕트 등을 장착하기 위한 8mm 홈(Rexroth 기본 기계 요소 라인의 고정 요소와 호환)
  • 베이스 프레임에 섹션 모듈을 쉽고 안정적으로 장착하기 위한 용도
  • 섹션 모듈 높이를 쉽게 조절 가능
  • 보어와 나사산을 사용해 커버 설치 가능
  • 섹션 모듈 연결용
  • 미세 조절 및 섹션 모듈 간의 공차를 보정하기 위한 용도
  • 공작물 팰릿 운반 시 전자기장을 생성하고 조절하는 용도
  • 공작물 팰릿 위치를 접촉하지 않고 감지하기 위한 통합 측정 시스템(인코더)
  • 탈착식 커버로 보호되는 전자 장치
  • 공작물 팰릿을 빠르고 쉽게 제거할 수 있도록 공작물 팰릿의 가이드 롤러가 시스템과 인터로크되어 있지 않음
  • 견고한 지지대


© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-02-13 12:31:23