×

벨트 섹션


벨트 섹션 BS 1/…은 짧은 운반 섹션과 작은 부하에 사용됩니다. 따라서 주기에 상관없는 워크스테이션이나 운반 길이가 짧은 컨베이어 시스템을 구현하는 데 적합합니다. 벨트 섹션은 다양한 드라이브 버전과 함께 제공되지만 자체 드라이브 없이 제공되기도 합니다(예: 다른 벨트 섹션과의 병렬 작동을 위해). PA 메시 상단의폴리우레탄으로 만든 치형 벨트가 컨베이어 매체로 사용됩니다. 명시적으로 규정되어 있지 않지만 필요한 경우 운반 방향을 반전할 수도 있습니다.

  • 자체 드라이브가 있는 작동 컨베이어 섹션용으로 준비. 우측(MA = R), 좌측(MA = L) 모터 장착, 트랙 너비 b = 160mm, 중앙(MA = M)
  • 드라이브 위치는 자유롭게 선택 가능
  • 자체 드라이브가 있는 작동 컨베이어 섹션용으로 준비. 우측(MA = R), 좌측(MA = L) 모터 장착, 트랙 너비 b = 160mm, 중앙(MA = M)


© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-02-13 11:53:33