×

컨베이어 장치용 구성 요소


컨베이어 장치는 필요에 따라 결합할 수 있는 다음과 같은 개별 구성 요소로 이루어집니다.

  • 구동 모듈
  • 리턴 장치
  • 섹션
  • 섹션 프로파일
  • 가이드 프로파일
  • 프로파일 커넥터
  • 크로스 커넥터
  • 벨트
  • 레그 세트

 

트랙 너비: 80, 120, 160mm

길이 1,000~12,000mm

전체 컨베이어 장치에 대한 허용 접촉 하중 힘은 어큐뮬레이션 작업에서 최대 80kg입니다.

장치의 공작물 팰릿 총합이 이 값을 초과할 경우 전체 섹션을 여러 하위 섹션으로 나누어야 합니다.

  • 어큐뮬레이션 작업에서 섹션 장치당 최대 FG = 80kg의 섹션 하중용
  • 선택적으로 하단 또는 수평에서 바깥쪽 우측 또는 좌측으로 아래로 늘어뜨려 모터 장착
  • 두 컨베이어 장치 또는 벨트 섹션의 끝면 연결을 위한 액세서리 키트


© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-02-13 11:54:45