×

컨베이어 매체 벨트 GT 1, 액세서리


컨베이어 장치는 필요에 따라 결합할 수 있는 다음과 같은 개별 구성 요소로 이루어집니다.

  • 구동 모듈
  • 리턴 장치
  • 섹션
  • 섹션 프로파일
  • 가이드 프로파일
  • 프로파일 커넥터
  • 크로스 커넥터
  • 벨트
  • 레그 세트

 

트랙 너비: 80, 120, 160mm

길이 1,000~12,000mm

전체 컨베이어 장치에 대한 허용 접촉 하중 힘은 어큐뮬레이션 작업에서 최대 80kg입니다.

장치의 공작물 팰릿 총합이 이 값을 초과할 경우 전체 섹션을 여러 하위 섹션으로 나누어야 합니다.

  • 메시 상단 포함 폴리아미드로 만든 벨트, 전기 전도성
  • 설치 중에 인장력이 가해지고 접합되어 연속 벨트 형성
  • 벨트 결합에 사용
  • 벨트 장착 공구 키트와 연결하여 사용
  • 산업 전용
  • 안전 지침 준수
  • 연결 지점에서 벨트를 줄이기 위한 스카이빙 장치
  • 벨트 끝 부분을 가열 접착하기 위한 열 프레스
  • 벨트 프리텐셔닝 장치


© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-02-13 11:55:35