×

섹션 ST 1, 구성 요소


컨베이어 장치는 필요에 따라 결합할 수 있는 다음과 같은 개별 구성 요소로 이루어집니다.

  • 구동 모듈
  • 리턴 장치
  • 섹션
  • 섹션 프로파일
  • 가이드 프로파일
  • 프로파일 커넥터
  • 크로스 커넥터
  • 벨트
  • 레그 세트

 

트랙 너비: 80, 120, 160mm

길이 1,000~12,000mm

전체 컨베이어 장치에 대한 허용 접촉 하중 힘은 어큐뮬레이션 작업에서 최대 80kg입니다.

장치의 공작물 팰릿 총합이 이 값을 초과할 경우 전체 섹션을 여러 하위 섹션으로 나누어야 합니다.

  • 지지 요소로 사용되는 섹션 프로파일 SP 1
  • 벨트 GT 1 안내용 가이드 프로파일 GP 1은 마모 시 쉽게 교체할 수 있습니다.
  • 최대 길이 Lmax= 6,000mm
  • 섹션 프로파일 SP 1
  • 가이드 프로파일 GP 1
  • 프로파일 커넥터
  • 크로스 커넥터 QV 1


© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-02-13 11:47:59