×

횡방향 컨베이어


횡방향 컨베이어를 사용하여 운반 방향을 90° 변경하거나 병렬 이송 라인에 구현할 수 있습니다.

횡방향 컨베이어는 견고하고 마모가 적으며 안정적인 치형 벨트 운반 매체가 장착되고 연속 ESD 가능한 상태로 제공됩니다.

종방향 컨베이어에 비해 4.4mm 높아진 높이 레벨로 인해 조정 작업에 따로 시간과 노력을 들이지 않고 종방향 컨베이어의 어떤 위치에서든 횡방향 컨베이어를 소급해서 사용할 수 있습니다. 가이드 프로파일의 컷아웃은 필요없습니다.

곡선 대신 간단한 순환 시스템에서 횡방향 컨베이어를 사용하여 운반 방향을 바꿀 수 있습니다.

복잡한 순환 시스템에서는 횡방향 컨베이어가 개별 공정 스테이션으로 팰릿 경로를 분기하는 데 사용됩니다.

횡방향 컨베이어의 경우 공작물 팰릿의 분리가 필요합니다. (스톱 게이트, 제어를 위한 기능 계획)

  • 벨트 거리 a = 60mm 또는 a = 135mm에 사용 가능
  • 리프트 실린더 – D = 25mm
  • 총 스트로크: 13mm
  • 컨베이어 매체: 메시 상단 포함 치형 벨트, EPA에서 사용하기에 적합
  • 섹션 하중 최대 30kg
  • 리프트 실린더 – D = 25mm
  • 총 스트로크: 13mm
  • 모터 장착 우측(MA = R) 또는 좌측(MA = L), b = 160mm, 중앙(MA = M)
  • 컨베이어 매체: 메시 상단 포함 치형 벨트, EPA에서 사용하기에 적합
  • 섹션 하중 최대 30kg
  • 리프트 실린더 – D = 25mm
  • 총 스트로크: 13mm
  • 모터 장착 우측(MA = R) 또는 좌측(MA = L), b = 160mm, 중앙(MA = M)
  • 컨베이어 매체: 메시 상단 포함 치형 벨트, EPA에서 사용하기에 적합
  • 바닥에 달린 기어 모터로 인해 극히 콤팩트한 구조 좁은 공간에 적합.
  • 컨베이어 매체: 치형 벨트
  • 리프트 실린더 – D = 25mm
  • 총 스트로크: 13mm
  • 컨베이어 매체: 메시 상단 포함 치형 벨트, EPA에서 사용하기에 적합

© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-02-13 11:50:06