×

곡선


  • 곡선은 공작물 팰릿의 방향을 변경하고 부품의 방향을 유지하는 데 사용됨(앞쪽이 항상 앞쪽이 되도록)
  • 이러한 모듈식 장치의 공압 및 전기 설치와 제어 작업이 최소화됨
  • 연결 키트는 곡선과 곡선 호의 연결에 사용됨
  • 공작물 팰릿용 90° 곡선 컨베이어
  • 곡선 기능을 위한 추가 구동 없음
  • 공작물 팰릿용 90° 곡선 컨베이어
  • 공작물 팰릿 전체 중량 최대 20kg
  • 컨베이어 매체: 원형 벨트(EPA에서 사용하기에 적합)
  • 공작물 팰릿용 180° 곡선 컨베이어
  • 자체 드라이브를 포함한 커브 모듈
  • 공작물 팰릿 전체 중량 최대 20kg
  • 공작물 팰릿용 90° 곡선 컨베이어
  • BS 2/K와의 결합에 적합
  • 자체 드라이브가 없는 커브
  • 공작물 팰릿용 180° 곡선 컨베이어
  • BS 2/K와의 결합에 적합
  • 자체 드라이브를 제외한 커브 모듈
  • KE 2/O... 곡선 구동용
  • 컨베이어 매체: 치형 벨트(EPA에서 사용하기에 적합)
  • 공작물 팰릿용 90° 곡선 컨베이어
  • 자체 드라이브가 있는 커브
  • 어큐뮬레이션 작업의 최대 허용 하중 90kg
  • 공작물 팰릿용 180° 곡선 컨베이어
  • 자체 드라이브가 있는 커브
  • 어큐뮬레이션 작업의 최대 허용 하중 70kg
  • 자체 드라이브를 제외한 곡선 호
  • 어큐뮬레이션 작업 가능
  • 플라스틱 체인 가이드
  • 자체 드라이브를 제외한 곡선 호
  • 어큐뮬레이션 작업 가능
  • 플라스틱 체인 가이드

© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-02-13 11:48:07