어큐뮬레이션 롤러 체인은 크고 무거운 공작물 팰릿에 적합합니다. 시험용 오일 또는 생산 배출물과 같은 매체로 인해 발생하는 응력은 기능의 신뢰성에 영향을 주지 않습니다. 어큐뮬레이션 롤러가 스톱 게이트에서 어큐뮬레이션 압력을 줄일 뿐 아니라, 가속 요소를 사용하여 공정 스테이션에서의 작업에 이어 운반 속도로 빠르게 돌아갈 수 있습니다.
공작물 팰릿의 PE 마모 패드와 함께, 섹션 프로파일에 플라스틱 글라이드 프로파일이 있는 표준 설계에서는 최대 허용 표면 하중이 1.5kg/cm인 반면, 선택적으로 사용 가능한 강철 글라이드 프로파일과 강철 롤러가 있는 어큐뮬레이션 롤러 체인을 사용하는 버전의 최대 허용 표면 하중은 2kg/cm에 달합니다.
강철 글라이드 프로파일과 강철 가이드 프로파일이 장착된 새 HD 프로파일을 결합하면 특히 견고하고 유지보수 필요성이 낮습니다.