×

조립 요소


  • 프로파일 슬롯에 먼지가 들어가지 못하게 방지
  • 제자리에 케이블 고정
  • 프로파일과 같은 높이
  • 컨베이어 장치 자가 조립용
  • 모든 AS 2/R-... 구동 모듈, UM 2/R-... 리턴 장치, FP 2 가이드 프로파일 및 GP 2 글라이드 프로파일과 함께 사용
  • 컨베이어 장치 자가 조립용
  • ST 2/R-... 섹션 프로파일, AS 2/R-… 구동 모듈 및 UM 2/R-… 리턴 장치와 함께 사용
  • 컨베이어 장치 자가 조립용
  • ST 2/R-... 섹션 프로파일, AS 2/R-… 구동 모듈 및 UM 2/R-… 리턴 장치와 함께 사용
  • 100mm 설비 높이에서 더 높은 섹션 하중을 위한 컨베이어 장치 자가 조립용
  • 모든 AS 2/R-... 구동 모듈, UM 2/R-... 리턴 장치, FP 2/H- 가이드 프로파일, GP 2/H-... 글라이드 프로파일 및 SP 2/R 섹션 프로파일과 함께 사용
  • 프런트 엔드 플레이트
  • SP 2/R-H 섹션 프로파일과 AS 2/R-… 구동 모듈, SP 2/R-H 섹션 프로파일과 UM 2/R-… 리턴 장치, 그리고 GP 2 플라스틱 슬라이드 프로파일이 사용되는 경우 섹션 프로파일 사이를 연결하기 위한 용도
  • 공작물 팰릿의 횡방향 안내용
  • 컨베이어 장치 자가 조립용
  • SP 2/C-H 또는 SP 2/R-H 섹션 프로파일 위로 압력을 가할 용도
  • 내부식성 강철 재질의 고강도 버전
  • 컨베이어 장치 자가 조립용
  • 플랫 톱 체인 또는 어큐뮬레이션 롤러 체인 안내용
  • 컨베이어 장치 자가 조립용
  • 플랫 톱 체인 또는 어큐뮬레이션 롤러 체인 안내용
  • 끝면에 두 개의 SP 2/.... 프로파일 연결용
    각 프로파일 조인트에 두 개의 프로파일 커넥터 권장
  • 컨베이어 장치 자가 조립용
  • 컨베이어 장치 자가 조립용
  • 섹션 프로파일 연결 및 트랙 너비 정의용
  • 중부하용 컨베이어 장치 자가 조립용
  • 섹션 프로파일 연결 및 트랙 너비 정의용
  • 유지보수용(조립, 분해 또는 윤활)
  • 각각 탈거 가능한 측면 커버 2개씩


© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-02-13 12:25:26