×

어큐뮬레이션 롤러 체인 V plus 컨베이어 매체


Vplus 어큐뮬레이션 롤러 체인이 있으므로, 공작물 팰릿은 공칭 체인 속도보다 2.5배 빠른 운반 속도에 도달합니다.

 

따라서 Vplus 어큐뮬레이션 롤러 체인으로 체인 속도가 더 낮은 드라이브를 사용하여 더욱 부드러운 주행과 마모 감소를 실현할 수 있습니다.

 

Vplus 어큐뮬레이션 롤러 체인의 또 다른 이점은 가속 효과입니다. 각 공정 스테이션 후 추가적인 내부 요소를 요구하지 않고 운반 속도가 빠르게 선택됩니다.

 

일반적으로 감쇠 스톱 게이트와 댐퍼를 권장합니다.

 

Vplus 체인을 사용하여 18m/min 이상의 운반 속도를 달성하려면 전체 시스템에 최종적으로 더 높은 동적 하중이 작용한다는 점을 고려해야 합니다.

의문 사항이 있으시면 Rexroth 전문가에게 문의하시기 바랍니다.

 

Vplus 어큐뮬레이션 롤러 체인에는 PE 마모 패드가 있는 공작물 팰릿을 사용해야 합니다. 최대 허용 섹션 하중은 1.5kg/cm입니다.

 


© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-02-13 11:57:47