컨베이어 장치는 공작물 팰릿의 선형 운반용으로 사용되는 완전한 장치입니다. 구성 내역:
- 구동 모듈 AS 2/R-V
- 리턴 장치 UM 2/R-V
- 섹션 ST 2/R-V…
- 섹션 지지대 SZ 2/…
- 크로스 커넥터 QV 2…
- 어큐뮬레이션 롤러 체인 Vplus
UM 2/R-V 및 AS 2/R‑V는 서로 바로 옆에 설치 가능하므로 컨베이어 장치를 결합할 수 있습니다.
구동 모듈은 컨베이어 장치당 최대 mG = 2,200kg의 섹션 하중에 맞춰 설계되었습니다.