×

구동 모듈


컨베이어 장치는 공작물 팰릿의 선형 운반용으로 사용되는 완전한 장치입니다. 구성 내역:

  • 구동 모듈 AS 2/R-V
  • 리턴 장치 UM 2/R-V
  • 섹션 ST 2/R-V…
  • 섹션 지지대 SZ 2/…
  • 크로스 커넥터 QV 2…
  • 어큐뮬레이션 롤러 체인 Vplus

 

UM 2/R-V 및 AS 2/R‑V는 서로 바로 옆에 설치 가능하므로 컨베이어 장치를 결합할 수 있습니다.

구동 모듈은 컨베이어 장치당 최대 mG = 2,200kg의 섹션 하중에 맞춰 설계되었습니다.

  • 컨베이어 장치 자가 조립용
  • ST 2/R-V 섹션 및 UM 2/R-V-170 리턴 장치와 함께 사용
  • 컨베이어 매체: 어큐뮬레이션 롤러 체인 Vplus(EPA에서 사용하기에 적합)
  • 우측, 좌측 또는 중앙 모터 장착


© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-02-13 12:25:27