×

ST 2/R-V 섹션, 구성 요소


컨베이어 장치는 공작물 팰릿의 선형 운반용으로 사용되는 완전한 장치입니다. 구성 내역:

  • 구동 모듈 AS 2/R-V
  • 리턴 장치 UM 2/R-V
  • 섹션 ST 2/R-V…
  • 섹션 지지대 SZ 2/…
  • 크로스 커넥터 QV 2…
  • 어큐뮬레이션 롤러 체인 Vplus

 

UM 2/R-V 및 AS 2/R‑V는 서로 바로 옆에 설치 가능하므로 컨베이어 장치를 결합할 수 있습니다.

구동 모듈은 컨베이어 장치당 최대 mG = 2,200kg의 섹션 하중에 맞춰 설계되었습니다.

  • 특히 최대 30% 이상의 섹션 하중을 위한 견고한 설계의 섹션 프로파일
  • 프로파일 슬롯에 먼지가 들어가지 못하게 방지
  • 제자리에 케이블 고정
  • 프런트 엔드 플레이트
  • SP 2/C-H 섹션 프로파일과 AS 2/C-… 구동 모듈, SP 2/C-H 프로파일과 UM 2/C-… 리턴 장치, 그리고 GP 2 플라스틱 글라이드 프로파일이 사용되는 경우 섹션 프로파일 사이를 연결하기 위한 용도
  • 끝면에 두 개의 SP 2/.... 프로파일 연결용
    각 프로파일 조인트에 두 개의 프로파일 커넥터 권장
  • 컨베이어 장치 자가 조립용
  • 컨베이어 장치 자가 조립용
  • 섹션 프로파일 연결 및 트랙 너비 정의용
  • 중부하용 컨베이어 장치 자가 조립용
  • 섹션 프로파일 연결 및 트랙 너비 정의용
  • 유지보수용(조립, 분해 또는 윤활)
  • 각각 탈거 가능한 측면 커버 2개씩


© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-02-13 12:25:29