×

컨베이어 매체 벨트 및 치형 벨트


벨트 및 치형 벨트 컨베이어 매체는 청결하고 건조한 환경에서 작은 크기부터 중간 크기의 공작물 팰릿을 운반하는 데 적합합니다. 컨베이어 매체는 유연성이 뛰어나고 평평한 구조로 되어 있어 섹션 세그먼트와 섹션 프로파일의 낮은 설치 높이 사이의 좁은 컨베이어 트렌치를 가능하게 합니다. 벨트는 긴 섹션 세그먼트에서 주로 사용되는 특히 경제적인 컨베이어 매체인 반면, 치형 벨트는 짧은 섹션 세그먼트 및 자체 드라이브가 없는 인접한 모듈의 구동에 적합합니다.

 

컨베이어 매체와 이런 매체가 장착된 모듈은 경량 제품(예: 가정용 전자 제품)의 조립 라인에 사용됩니다. 빨려 들어가는 위험이 낮은 점, 낮은 프로파일 설비 높이, 저소음 작동과 같은 특징으로 인해 수동 조립 스테이션에 사용하기 용이합니다. PA 마모 패드가 있는 공작물 팰릿에는 최대 1kg/cm의 표면 하중이 허용됩니다.


© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-02-13 11:52:17