×

컨베이어 장치용 구성 요소


컨베이어 장치는 공작물 팰릿의 선형 운반용으로 사용되는 완전한 장치입니다. 구성 내역:

  • 구동 모듈 AS 2/B-…
  • 리턴 장치 UM 2/B
  • 섹션 ST 2/...
  • 섹션 지지대 SZ 2/...

 

UM 2/B 및 AS 2/B‑…는 서로 바로 옆에 설치 가능하므로 컨베이어 장치를 결합할 수 있습니다.

구동 모듈은 컨베이어 장치당 최대 mG = 150kg 또는 최대 mG = 250kg의 섹션 하중에 맞춰 설계되었습니다.

  • 구동 모듈 AS 2/B-...는 섹션, 리턴 장치 및 컨베이어 벨트를 포함한 자가 제작 컨베이어 장치에서 컨베이어 매체 벨트를 구동하거나 횡방향 섹션 역할을 합니다.
  • 구동 모듈 AS 2/B-...는 섹션, 리턴 장치 및 컨베이어 벨트를 포함한 자가 제작 컨베이어 장치에서 컨베이어 매체 벨트를 구동하거나 횡방향 섹션 역할을 합니다.
  • 리턴 장치는 컨베이어 장치의 설비에 사용됨. 리턴 장치는 컨베이어 장치 끝에 있는 컨베이어 매체를 구동 모듈로 다시 안내하는 역할을 함
  • 컨베이어 장치와 다른 인접 컨베이어 장치 사이의 전환 지점에서 공작물 팰릿을 지지하는 데 사용됩니다. lWT< 320mm인 공작물 팰릿에 필요
  • 범용 설계
  • 횡방향 운반을 위해 AS 2/B… 또는 UM 2/B에 장착하기 위해 장착된 롤러 섹션
  • AS 2/B…에서 UM 2/B까지 또는 AS 2/B… 또는 UM 2/B에서 횡방향 리프트 장치까지의 전면 전환부에 있는 추가 공작물 팰릿 지지대

© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-02-13 12:08:32