×

컨베이어 장치용 구성 요소


컨베이어 장치는 공작물 팰릿의 선형 운반용으로 사용되는 완전한 장치입니다. 구성 내역:

  • 구동 모듈 AS 2/C
  • 리턴 장치 UM 2/C
  • 섹션 ST 2/…
  • 섹션 지지대 SZ 2/…
  • 크로스 커넥터 QV 2
  • 플랫 톱 체인

 

UM 2/C 및 AS 2/C‑…는 서로 바로 옆에 설치 가능하므로 컨베이어 장치를 결합할 수 있습니다.

구동 모듈은 컨베이어 장치당 최대 mG = 100kg, 250kg, 400kg 또는 mG = 700kg의 섹션 하중에 맞춰 설계되었습니다.


© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-02-13 12:08:33