×

구성 요소


  • 막음 볼트
  • 막음 볼트용 드릴링 템플릿
  • 프로파일 슬롯에 먼지가 들어가지 못하게 방지
  • 제자리에 케이블 고정
  • 100mm의 프로파일 설비 높이에 적합한 컨베이어 장치 자가 조립용
  • 모든 AS 2/C-... 구동 모듈, UM 2/C-... 리턴 장치, FP 2 가이드 프로파일 및 GP 2 글라이드 프로파일과 함께 사용
  • 컨베이어 장치 자가 조립용
  • ST 2/C-... 섹션 프로파일, AS 2/C-… 구동 모듈 및 UM 2/C-… 리턴 장치와 함께 사용
  • 컨베이어 장치 자가 조립용
  • 특히 중부하용 섹션을 위한 견고한 설계에 특별히 적용
  • 프런트 엔드 플레이트
  • SP 2/C-H 섹션 프로파일과 AS 2/C-… 구동 모듈, SP 2/C-H 프로파일과 UM 2/C-… 리턴 장치, 그리고 GP 2 플라스틱 글라이드 프로파일이 사용되는 경우 섹션 프로파일 사이를 연결하기 위한 용도
  • 공작물 팰릿의 횡방향 안내용
  • 컨베이어 장치 자가 조립용
  • SP 2/C-H 또는 SP 2/R-H 섹션 프로파일 위로 압력을 가할 용도
  • 내부식성 강철 재질의 고강도 버전
  • 컨베이어 장치 자가 조립용
  • 플랫 톱 체인 또는 어큐뮬레이션 롤러 체인 안내용
  • 컨베이어 장치 자가 조립용
  • 플랫 톱 체인 또는 어큐뮬레이션 롤러 체인 안내용
  • 두 SP 2/... 프로파일의 엔드-투-엔드 연결을 위해 각 프로파일 조인트마다 두 개의 프로파일 커넥터가 필요함
  • 컨베이어 장치 자가 조립용
  • 컨베이어 장치 자가 조립용
  • 섹션 프로파일 연결 및 트랙 너비 정의용
  • 중부하용 컨베이어 장치 자가 조립용
  • 섹션 프로파일 연결 및 트랙 너비 정의용
  • 유지보수용(조립, 분해 또는 윤활)
  • 각각 탈거 가능한 측면 커버 2개씩
  • 컨베이어 매체에서 작은 부분을 긁어내기 위한 용도
  • 최소 중량 3kg의 공작물 팰릿과 함께 사용


© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-02-13 12:18:51