×

단일 트랙 섹션, 벨트 섹션


  • 모터 연결: 선택적으로 케이블/플러그 또는 단자함 모터 연결부 사용
  • 우측 또는 좌측 모터 장착
  • 드라이브를 포함하여 완전하게 기능적으로 작동하는 컨베이어
  • 최대 6,000mm의 컨베이어 섹션에서 공작물 팰릿의 종방향 운반
  • 드라이브를 포함하여 완전하게 기능적으로 작동하는 컨베이어
  • 최대 6,000mm의 컨베이어 섹션에서 공작물 팰릿의 종방향 운반
  • 드라이브를 포함하여 완전하게 기능적으로 작동하는 컨베이어
  • 특히 중부하용 시스템을 위한 견고한 설계
  • 컨베이어 매체: 치형 벨트(EPA에서 사용하기에 적합)


© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-02-13 12:09:19