×

위치 결정 및 방향


  • 컨베이어 섹션에 손쉽게 장착
  • WT 2/… 공작물 팰릿의 가이드 홈을 통해 위치 결정
  • 수동/자동 공정 스테이션에서 공작물 팰릿 위치 결정
  • 별개의 기계 프레임에 조립 시 위치 결정 정확도 최대 ±0.1mm
  • Z축 상의 회전각: 90° 또는 180°. 필요한 경우 각 공작물 팰릿에 대해 HD 2/90°의 회전 방향을 개별적으로 활성화할 수 있음
  • 수동/자동 공정 스테이션에서 공작물 팰릿 위치 결정
  • 별개의 기계 프레임에 조립 시 위치 결정 정확도 최대 ±0.1mm

© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-02-13 11:50:19