×

리프트 위치 결정 장치 HP 2


  • 높은 위치 결정 정확도 요구 사항과 더 큰 공작물 팰릿 중량에 맞춰 공정 스테이션에 공작물 팰릿 배치
  • HP 2의 위치 결정 핀과 WT 2 공작물 팰릿의 위치 결정 부싱을 사용하여 위치 결정
  • HP 2 리프트 위치 결정 장치용 하우징 요소
  • 각각의 경우 실린더 헤드 나사 M6x20(3) 2개, 잠금 와셔(6), 육각 너트(7)로 스위칭 태핏(1)을 금속 브래킷 "X"에 고정
  • 각각의 경우 실린더 헤드 나사 M6x35(4) 3개, 잠금 와셔(5), 와셔(6), 육각 너트(7)로 밸브(2)를 리미트 스위치 홀더 "Y"에 고정


© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-02-13 12:05:09