×

EQ 2/… 전동 횡방향 컨베이어


EQ 2 전동 횡방향 컨베이어는 종방향 컨베이어 섹션에서 병렬 주행하는 제2의 종방향 섹션으로 공작물 팰릿을 옮기는 데 사용됩니다. EQ 2는 1개나 2개의 HQ 2 횡방향 리프트 장치와 1개의 횡방향 컨베이어 섹션(BS 2.../RS 2)으로 구성된 완전한 매크로 모듈입니다.

 

모든 운반 벨트가 모터로 구동됩니다.

 

TS 2plus 이송 시스템의 경우 전동 횡방향 컨베이어를 다음 운반 기능과 함께 사용할 수 있습니다.

 

EQ 2/TR

한 종방향 섹션에서 제2의 종방향 섹션으로 공작물 팰릿을 이동하기 위한 컨베이어로, 횡방향 롤러 섹션을 가로질러 짧은 거리를 두고 병렬로 주행합니다.

 

EQ 2/T

한 종방향 섹션에서 제2의 종방향 섹션으로 공작물 팰릿을 이동하기 위한 컨베이어로, 횡방향 벨트 섹션을 가로질러 먼 거리를 두고 병렬로 주행합니다.

 

EQ 2/TE

종방향 섹션에서 횡방향 벨트 섹션으로, 그리고 그 반대로 팰릿을 이동하기 위한 컨베이어입니다.

 

참고: HQ 2... 위에는 물건을 쌓으면 안 됩니다.

 

모든 EQ 2 버전은 공압 연결부와 함께 제공되며, 중앙 및 상단 리프트 위치 또는 하단, 중앙 및 상단 리프트 위치용으로 선택할 수 있습니다. 공압 밸브는 제공 범위에 포함되지 않습니다.

 

공압 밸브는 대기 위치가 배기 위치의 역할을 하도록 설계되어 있어, 압력이 떨어질 경우 횡방향 리프트 장치를 중앙 위치로 이동합니다. 중앙 위치에서 공작물 팰릿은 횡방향 리프트 장치에 의해 정지됩니다. 이 기능으로 안전성이 강화되고 더 쉽게 운전을 개시할 수 있습니다.

  • 상호 간에 짧은 거리에 있는 두 병렬 종방향 섹션을 연결하기 위한 완전한 매크로 모듈
  • a = 45~135mm의 거리에 RS 2 롤러 섹션이 있는 탠덤 설계
  • 상호 간에 90mm의 거리에 있는 두 병렬 종방향 섹션을 연결하기 위한 완전한 매크로 모듈
  • 구동되는 중간 섹션 포함
  • 두 병렬 종방향 섹션을 연결하기 위해 사전 조립된 모듈
  • 320mm부터 더 긴 거리를 위해 구동되는 벨트 섹션이 있는 탠덤 설계
  • 두 번째 단부가 추가적인 횡방향 섹션(데드 엔드)으로 유도하지 않는 횡방향 섹션으로 분리하기 위해 사전 조립된 모듈
  • 횡방향 리프트 장치당 두 리프팅 실린더가 있는 사이즈 2(≥ 480 x 480mm)


© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-02-13 12:05:00