×

롤러 섹션


  • a = 45~135mm의 거리에 있는 병렬 컨베이어 섹션 사이에서 공작물 팰릿의 횡방향 운반을 위한 미장착 롤러 섹션
  • 2개의 HQ 2 횡방향 리프트 장치와 함께 사용
  • a = 90~200mm의 거리에 있는 병렬 컨베이어 섹션 사이에서 공작물 팰릿의 횡방향 운반을 위한 미장착 롤러 섹션
  • 2개의 HQ 2 횡방향 리프트 장치와 함께 사용
  • 공작물 팰릿의 수동 운반을 위해 조립된 롤러 요소
  • 경사진 수동형 컨베이어 섹션으로 사용 가능
  • 횡방향 운반을 위해 AS 2/B… 또는 UM 2/B에 장착하기 위해 장착된 롤러 섹션
  • AS 2/B…에서 UM 2/B까지 또는 AS 2/B… 또는 UM 2/B에서 횡방향 리프트 장치까지의 전면 전환부에 있는 추가 공작물 팰릿 지지대
  • a = 90~690mm의 거리에 있는 병렬 컨베이어 섹션 사이에서 공작물 팰릿의 횡방향 운반을 위해 장착된 롤러 섹션
  • 2개의 HQ 2 횡방향 리프트 장치와 함께 사용


© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-02-13 12:10:07