×

공작물 팰릿


  • ±0.3mm의 위치 결정 정확도를 위한 통합 위치 결정 부싱
  • ID 10, ID 40 및 ID 200 식별 시스템의 모바일 데이터 태그 부착 준비 완료
  • 벨트, 치형 벨트 및 플랫 톱 체인에 적합
  • 높은 강성을 가진 견고한 공작물 팰릿
  • 특히 어큐뮬레이션 롤러 체인 컨베이어 매체와 결합된 최대 240kg(2kg/cm)의 높은 최대 허용 총 중량을 위한 공작물 팰릿
  • 완전 조립 상태로 제공 또는 자체 조립할 수 있도록 키트로 제공
  • 프레임 공작물 팰릿, 완전 조립 상태로 제공 또는 자체 조립할 수 있도록 키트로 제공
  • 알루미늄 프레임 구조로 인해 낮은 중량과 높은 안정성

© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-02-13 11:48:08