×

횡방향 컨베이어


  • HQ 5 횡방향 리프트 장치는 분기 운반을 위해 바로 작동 가능한 모듈입니다. 이 장치는 롤러에서 공작물 팰릿을 들어 올려 구동되는 롤러 섹션을 통해 원래 컨베이어 방향에 대해 횡방향으로 팰릿을 옮김
  • 참고: 분기 후 공작물 팰릿의 방향에 주의
  • 아웃피드용 공작물 팰릿을 쌓은 작업의 비감쇠(VE 5/200) 또는 감쇠(VE 5/D-300 및 VE 5/D‑1000) 정지
  • 인피드 중 공작물 팰릿 쌓기 작업 감쇠 정지
  • 메인 섹션의 구동 측에 상관없이 횡방향 섹션 연결용. 회로가 횡방향 리프트 장치로만 구성된 경우 횡방향 섹션은 종방향 섹션에 직접 연결됨
  • 가이드 키트는 연결 브리지의 일부입니다. 표준 섹션을 연결하려면 가이드 키트를 별도로 주문해야 합니다.
  • 연결 브리지는 병렬 횡방향 섹션이 횡방향 리프트 장치 및 곡선/전환기/교차점과 함께 사용될 때 길이 조정에 사용됨
  • 안전성 강화를 위해 작업 구역에 보호 커버가 제공됨
  • 모바일 보호 커버(A, B)는 HQ 5에 조립되고 고정 보호 커버(C)는 스프링 요소를 사용하여 롤러 사이에 클립으로 고정됩니다. 사용자는 보호 커버에 개구부를 만들어야 합니다(조립 지침 참조).
  • 참고: 보호 커버를 밟고 지나가지 마십시오. 추가 부품용 슬롯은 고객이 만들어야 하며 자세한 내용은 조립 지침 참조
  • 안전성을 높이기 위해 HQ 5 횡방향 리프트 장치 근처에 측면 가이드를 위한 커버를 제공해야 합니다.
  • 참고: 보호 커버를 밟고 지나가지 마십시오.


© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-02-13 12:39:12