×

ctrlX CORE


  • 실시간 기능을 갖춘 Linux를 기반으로 통합 된 하드웨어에 의존하지 않는 제어 시스템 아키텍처
  • EtherCAT 에코 시스템에 연결
  • 응용 프로그램 기반의 오픈 함수 확장
  • IT 수준의 보안 연결
  • ctrlX 장치 포털을 통해 관리 할 수 ​​있습니다 - 클라우드 연결, 원격 액세스 업데이트

ctrlX AUTOMATION의 핵심이다 ctrlXCORE

 

산업용 등급의 ​​수명 ctrlXCORE 제어 플랫폼은 다양한 용도가 있습니다. 예를 들어, 일반 기계 공학 시장의 PLC 응용 프로그램을 사용하여 모션 어플리케이션을 통한 간단한 처리 작업을 수행 할 수 있습니다. 순수하게 오픈에서 산업별 고객 고유의 전문성. 제어 플랫폼과 호환됩니다.

디자인, 성능에서 소프트웨어 및 네트워크에 이르기까지, Bosch Rexroth는 모든 수준에 많은 기능을 갖추고 있기 때문에 강력한 컨트롤러 이상을 제공합니다. ctrlX CORE는 모든 공장의 미래에 대비 한 범용으로 유연한 개방형 제어 플랫폼입니다.

표준으로 ctrlX CORE는 항상 자동화 버스로 EtherCAT을 사용하여 일반적인 엔지니어링 설계를 통해 표준 동시에 플랫폼은 IT 수준에 연결하기 위한 모든 공통 통신 표준을 지원합니다. Linux 기반 운영 체제는 모든 ctrlX CORE 및 ctrlX WORKS 엔지니어링 앱과 기타 파트너 및 고객별 앱의 통합을 위해 열려 있습니다. 통합된 ctrlX 데이터 계층은 실시간 및 비실시간으로 앱 간의 통신을 관리합니다.

ctrlX Device Portal을 사용하면 제어를 중앙에서 관리하고 원격 액세스를 통해 유지 관리 및 업데이트할 수 있습니다. IEC 62443에 따라 인증된 ctrlX CORE는 장비를 IT 수준에 안전하게 연결합니다.

  • 통합 드라이브가있는 컨트롤러
  • EtherCAT 마스터 스테이션은 주변 장비 연결을위한 자동화 버스로 사용됩니다.
  • 상위 레벨 컨트롤러에 연결하기위한 다중 이더넷 슬레이브
  • 연결된 장치의 중앙 집중식 관리를위한 장치 포털
  • 제어반을 기반으로 한 소형 제어 시스템
  • 강력한 2GB RAM과 쿼드 코어 ARMCPU (64 비트)
  • EtherCAT 마스터 스테이션은 주변 장비 연결을위한 자동화 버스로 사용됩니다.
  • 유연한 네트워킹을위한 강력한 인터페이스
  • 다양한 자동화 작업 및 타사 애플리케이션에 이상적인 제어 플랫폼


© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2021-11-10 08:05:47