×

ctrlX DRIVE


  • 설정 값 사양이있는 간단한 축에서 축 통합 Motion 시스템까지
  • 6~375Apeak의 ctrlX DRIVE 서보 드라이브 및 3.7~692Nmpeak의 ctrlX DRIVE 서보 모터의 확장 가능한 성능
  • 공간 절약형 디자인: 300mm 스위치 캐비닛, 축당 폭 25mm, 30% 더 컴팩트한 모터에 적합
  • 플러그 앤 플레이: 단일 케이블 기술이 적용된 ctrlX DRIVE 및 ctrlX DRIVE 서보 모터
  • 로터리, 리니어, 키트 또는 하우징과 같은 광범위한 모터 포트폴리오로 기계 요구 사항에 맞춘 최적의 조정

ctrlX DRIVE를 통해 Bosch Rexroth는 고객을 위한 세계에서 가장 컴팩트한 모듈식 드라이브 시스템을 개발했습니다. 공간 절약형 치수와 최고의 확장성 외에도, ctrlX DRIVE의 장점은 사용자를 위한 거의 무제한의 조합 가능성, 정교한 엔지니어링 도구 및 높은 에너지 효율성을 포함합니다.

Bosch Rexroth의 서보 모터는 ctrlX DRIVE 포트폴리오의 완벽한 팀 플레이어입니다. 컴팩트한 사이즈로 위치, 속도 및 토크 값에 있어 최고의 정확도와 최고의 역동성을 하나로 결합합니다.

  • 설정 값 사양이있는 간단한 축에서 축 통합 Motion 시스템까지
  • 2~140kWcont의 확장 가능한 공급 전력
  • 6~375Apeak의 확장 가능한 드라이브 출력
  • 단일 케이블 기술 및 추가 부품 없이 최대 75m 케이블 길이로 배선 작업 감소
  • 최대 SIL3의 안전 시스템 통합
  • 모든 회전 및 선형 동작을 위한 포괄적인 모터 프로그램
  • 경제적인 생산을 위한 높은 역동성을 지닌 견고한 디자인
  • 빠르고 쉬운 설치를 위한 단일 케이블 연결 기술
  • 냉각 유형, 인코더 시스템, 홀딩 브레이크 등의 다양한 애플리케이션 특정 옵션.
  • ATEX에 따라 인증을 받은 방폭 버전


© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2021-11-17 12:06:07