×

ctrlX IPC


  • 표준 응용 프로그램에서 하이 엔드 애플리케이션까지 적용 가능한 확장 가능한 개방형 IPC 제품 시리즈
  • 기계 및 제어 계층의 가장자리와 연결에 적합한 고성능 데이터 처리
  • 열악한 환경 조건에서 장기간 사용하도록 설계
  • 현대 기술과 장기적인 가용성으로 미래에 직면
  • 포괄적 인 인터페이스와 확장 옵션은 유지 보수 요구 사항이 낮습니다

엄격한 공정 제어 및 기술 (에지 컴퓨팅 등)는 성능의 확보가 필요합니다. Bosch Rexroth는 ctrlX IPC를 사용하여 이러한 기능을 유연하게 제공하고 하이 엔드 애플리케이션에서 확장 할 수 있습니다. 저전력을위한 하드웨어 설계는 냉각 시스템과 팬없이 할 수 있습니다. 따라서 장시간 문제없이 작업 할 수 있습니다.

프로그램은 사용자의 요구 사항에 따라 책정 할 수 있습니다. 다수의 확장 옵션과 다수의 인터페이스가 있기 때문에 솔루션은 필요에 따라 정확하게 조정할 수 있습니다. IPC 제품 포트폴리오는 소프트웨어 및 엔지니어링 도구 상자 ctrlXWORKS 기능에 액세스 할 수 있습니다. 이렇게하면 간단한 응용 프로그램 기반의 엔지니어링 설계가 가능합니다. 성능 수준이 다른 PR 박스 PC는 최대 100 미터 거리의 DR / DE 시리즈 12 ~ 24 인치 멀티 터치 디스플레이에서 사용할 수 있으며 VR 시리즈 패널 PC와 함께 사용할 수 있습니다. 타사에서 제공하는 표준 구성 요소 또는 오픈 소스 소프트웨어도 유연성과 자유로운 놀이를 확인할 수 있습니다.

많은 인터페이스를 통신에 사용할 수 있습니다. ctrlX IPC는 필드 수준과 클라우드 간의 이상적인 인터페이스를 구성하고 대량의 데이터의 신뢰성 있고 안전한 전송을 보장합니다. 예를 들어, ctrlX IPC를 사용하면 기업은 강력한 에지 컴퓨팅을 사용하여 인더스트리 4.0 늘어나는 데이터 량을 처리 할 수 ​​있습니다. 데이터를 제어 시스템, 클라우드, 기타 장치로 전송하기 전에 가장자리의 고성능 산업용 PC를 사용하여 데이터를 분산 처리합니다. ctrlX IPC는 에지 컴퓨팅을 통해 프로세스 및 상태를 모니터링하고 최적화하기 위해 새로운 솔루션을 채용하고 있습니다.

하드웨어와 소프트웨어의 통합 보안 인프라는 애플리케이션과 시스템의 가용성을 동시에 보호합니다. 하드웨어는 내 충격성 및 내진 동성이 높고, EMC의 안정성이 높다. 따라서 거의 모든 응용 프로그램 및 환경에서의 사용에 적합합니다.

 

 

 

  • CPU: Intel ATOM E3815
  • RAM: 4GB
  • 운영 체제: Linux Ubuntu Core
  • 확장 슬롯: mPCIe 인터페이스 모듈 또는 mSATA 대용량 메모리 1개
  • 대용량 메모리: 32GB eMMC 온보드
  • CPU: Intel ATOM E3940
  • RAM: 8GB
  • 운영 체제: Windows 10 IoT Enterprise
  • 확장 슬롯: 1개 미니 PCIe
  • 대용량 메모리: 1개 SSD/HDD
  • CPU: Intel Core i3/i5/i7
  • RAM: 8-16GB
  • 운영 체제: Windows 10 IoT Enterprise
  • 확장 슬롯: 2개 미니 PCIe, 1개 하프 사이즈 미니 PCIe
  • 대용량 메모리: 2개 SSD/HDD (RAID)

© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2021-11-10 08:06:18