×

주파수 컨버터


  • 출력 범위 0.4 … 22 kW
  • 5,5 kW, 3 AC 380 - 480 V, 50/60 Hz, 13 A
  • 제어 기술: V/f
  • 비동기식 모터의 작동
  • I/O 및 필드버스 모듈을 통한 확장성
  • 출력 범위 0.4 … 160 kW
  • 내장형 브레이크 초퍼(최대 22kW) 및 주 전원 필터
  • 제어 기술: V/f, SVC, FOC
  • 안전 기술: 안전 토크 오프(STO)
  • I/O 및 필드버스 모듈을 통한 확장성

© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2020-03-25 08:09:46