×

I/O


추가 정보

Rexroth에서 제공하는 I/O 시스템의 콤팩트한 모듈식 장치 설계 덕분에, 맞춤형 기계의 개념을 비용 효율적으로 구현할 수 있도록 최대의 유연성을 누릴 수 있습니다. I/O 모듈은 견고한 설계와 기계 구조를 갖추고 있고, 손쉽게 다룰 수 있으며, 반응 시간이 빠르고, 컨트롤 캐비닛과 현장에 모두 금방 설치할 수 있습니다. 개방형 통신 표준에 따라 최대의 가용성으로 I/O 모듈을 완벽히 통합할 수 있습니다.

  • 소형, 모듈식, 단순성
  • DIN 레일 장착을 위한 공간 절약 I/O 기술
  • 개별 결합 가능 모듈
  • 혁신적인 조립 및 설치 개념
  • 소형, 모듈식, 단순성
  • DIN 레일 장착을 위한 공간 절약 I/O 기술
  • 개별 결합 가능 모듈
  • 혁신적인 조립 및 설치 개념
  • 강력하고 안정적임
  • 사양 V1.1에 따른 IO-Link
  • 모든 관련 필드버스 시스템용 게이트웨이
  • 빠르고 완벽한 설치
  • 손쉬운 조립
  • 가혹한 산업 환경을 위한 높은 보호 유형 IP67
  • 선택적 전원 끄기를 위한 지능적 전압 개념
  • 빠르고 완벽한 설치
  • 극단적인 작업환경에서 고도로 안정적인 작동
  • 컴팩트한 구조


© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2020-03-25 08:09:56