×

산업용 PC 및 오퍼레이팅 패널


추가 정보

  • 박스 PC와 분리식 디스플레이의 콤비네이션
  • 컴팩트한 디자인
  • 확장 가능한 디스플레이 형식
  • 멀티 터치 제스처 제어, 터치스크린, 키 입력
  • 내구성이 뛰어난 구조
  • 컨트롤 캐비닛 설치에 적합한 산업용 PC
  • 컴팩트한 디자인
  • 컨트롤 캐비닛에 최적화됨
  • 내구성이 뛰어난 구조
  • 컴팩트한 디자인
  • 확장 가능한 디스플레이 형식
  • 멀티 터치 제스처 제어, 터치스크린, 키 입력
  • 내구성이 뛰어난 구조
  • 조작과 모니터링에 적합한 베이스
  • 초소형 크기
  • 터치스크린 조작
  • 손쉬운 시스템 시각화의 프로젝트 계획
  • 포괄적 시각화 소프트웨어
  • 핫 플러그 원리에 따른 유연한 사용
  • 사람과 장비를 위한 안전 기능
  • 통합형 활성화 및 정지 키가 있는 핸들
  • 산업 용도의 견고한 구조
  • 작업의 신뢰성을 높여주고 피로를 없애주는 최적의 인체공학적 디자인
  • 캐비닛 어셈블리에 제격인 컴팩트한 장치 버전
  • 서포팅 암에 조립을 위한 하우징 내의 견고한 장치 버전
  • 하드 디스크, 회전식 매체가 없는 하드웨어
  • 혁신적인 멀티 터치 기능
  • WinStudio 소프트웨어 도구를 사용한 오퍼레이팅 및 시각화
  • 운영자에게 최적화된 디자인
  • 보호 유형 IP54
  • 통합형 마우스가 있는 슬라이드 아웃 키보드
  • 별도의 숫자 블록이 있는 포일 키보드
  • 보호 유형 IP65
  • Sercos 마스터 인터페이스
  • SafeLogic 응용 프로그램용 안전 CPU

© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2020-03-25 08:11:13