×

모터 및 기어박스


Rexroth가 제공하는 포괄적 범위의 모터는 최고의 성능과 독보적인 수준의 독창적인 유형, 설계 및 기능의 다양성을 자랑합니다. Rexroth의 견고한 모터를 IndraDrive 시스템과 결합하면 첨단 공장 자동화 분야에서 표준 애플리케이션과 고급 애플리케이션을 모두 지능적이고 매우 역동적이며 정밀하고 안정적으로 구현할 수 있습니다. ATEX 또는 UL/CSA에 따른 특수 방폭 버전으로 광범위한 포트폴리오를 완성합니다.

  • 50가지 이상의 종류가 있는 새로운 MS2N 세대는 최대 360Nm의 토크 허용
  • 최대 토크 631Nm의 동기식 MSK 서보 모터
  • 최대 187Nm의 잠재적 폭발성 환경을 위한 압력 저항 폐쇄형 동기식 MKE 서보 모터
  • IndraDrive C에 연결하기 위한 최대 7.1Nm의 초소형 동기식 MSM 서보 모터
  • 최대 93kW의 출력을 위한 MAD 비동기식 서보 모터, 강제 환기
  • 최대 120kW의 출력을 위한 MAF 비동기식 서보 모터, 수냉각
  • 최대 4,500N의 힘을 공급하기 위해 철심이 있는 자체 냉각 동기식 리니어 모터 ML3
  • 최대 21,500N의 힘을 공급하기 위해 철심이 있는 액체 냉각 동기식 리니어 모터 MLF
  • 최대 속도 1,400m/min의 비철 동기식 리니어 모터 MCL
  • 최대 13,800Nm의 토크와 최대 4,000rpm의 회전수를 위한 동기식 토크 모터 MBT
  • 최대 회전수 22,500rpm 및 최대 토크 4,500Nm를 위한 고속 동기식 모터 MBS
  • 최대 20,000rpm의 회전수와 최대 875Nm의 정격 토크를 위한 고속 비동기식 모터
  • 표준 애플리케이션용 서보 유성 기어박스 GTE
  • 매우 까다로운 애플리케이션용 서보 유성 기어박스 GTM


© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2020-03-30 16:52:25