×

안전 기술


안전 제어 장치

 

  • IEC 61508(SIL3) 및 EN ISO 13849-1(Cat. 4, PL e)에 따라 인증됨
  • 중앙 및 분산 자동화 구조를 위해 확장 가능
  • 드라이브 통합 Safety on Board 안전 기술의 최적화 구현

 

SafeLogic과 SafeLogic compact는 안전 로직 시스템에 모든 자동화 작업을 위해 확장 가능한 기능 및 성능을 제공합니다. IndraWorks 엔지니어링 프레임워크와 함께 자유롭게 프로그래밍할 수 있는 안전 제어 장치를 다양한 응용 분야의 자동화 시스템에 완전히 통합할 수 있습니다. 중소 규모의 기계와 시스템을 위한 콤팩트한 솔루션으로서든, CML 범위의 제어 장치로 확장한 솔루션으로서든, Bosch Rexroth의 안전 제어 장치는 작업자를 위한 최대의 보호 능력, 간편한 시운전 및 타당성 검사, 생산 가동 중지 시간 단축 등의 이점을 제공합니다.

 

 

안전 구동 기술

 

  • IEC 61508(SIL2) 및 EN ISO 13849-1(Cat. 3, PL d)에 따라 인증됨
  • 인증된 통합 솔루션에 의해 제공되는 우수한 신뢰성
  • 단축된 특수 모드 시간으로 인한 장비 생산성 향상

 

드라이브 기반 안전 솔루션인 SafeMotion은 기계를 단순히 “안전하게 작동 종료”하는 것 이상의 의미를 가집니다. 이 솔루션은 안전한 기계 설계를 구현하기 위한 필수 조건입니다. 이 솔루션 덕분에 작업자가 안전하게 장비에 접근하고 가동 중지 시간을 줄이고 생산성을 높일 수 있습니다.

SafeMotion 기술이 적용된 IndraDrive는 종래의 안전 정지 및 동작 기능뿐 아니라, 안전 도어 잠금, 여러 가지 안전한 절대 베어링 영역, 안전 제동 및 유지 시스템과 같은 18가지 이상의 안전 기능도 지원합니다.

  • 폭넓게 분산된 안전 주변 장치를 포함한 다양한 기능 또는 플랜트를 포함한 기계용 경제적 솔루션
  • IndraWorks를 포함한 표준 및 안전 애플리케이션의 일관되고 부작용이 없는 엔지니어링
  • 다중 마스터 지원 CIP Safety on Sercos 및 PROFIsafe
  • SafeMotion을 포함한 IndraDrive가 통합되어 있는 완벽하고 완전한 Motion Logic 솔루션
  • 콤팩트한 모듈식 안전 컨트롤
  • 96개의 입력부와 48개의 출력부를 포함하도록 안전 주변 장치를 업그레이드할 수 있음
  • 종합적인 모듈 라이브러리를 이용한 그래픽 프로그래밍
  • Sercos를 통한 SafeMotion이 특징인 IndraDrive 드라이브 제품군의 직접 통합
  • 모든 안전 기능에 대해 최대 수준의 안전(Cat. 4, PL e, SIL 3)
  • 안전 절대 최종 위치를 사용하여 하드웨어 리미트 스위치를 소프트웨어 기능으로 대체
  • 31개의 안전한 캠 영역 구성 가능
  • 반자동 지원 덕분에 시운전에 드는 노력 감소
  • 정비 시 PC 없이 장치 교체 가능


© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2020-03-23 18:06:46