- 4가지 모든 주요 하중 방향에서 동일하게 높은 하중
- 최소의 소음 수준과 최적의 주행 동작
- 슈퍼 볼 런너 블록으로 최대의 설치 오차 보상
- 모든 볼 가이드 레일 버전을 모든 볼 런너 블록 버전과 마음대로 결합할 수 있으므로 무제한 상호 교환성 보장
- 알루미늄 볼 런너 블록으로 60% 중량 감소(스틸 볼 런너 블록 대비)
- 볼 레일 시스템
- 롤러 레일 시스템
- 캠 롤러 가이드
- 리니어 부싱 및 샤프트
- 볼 레일 시스템 NRFG는 포장 산업과 식품 산업 영역에 사용하기에 적합합니다.
- 가능한 가장 큰 볼을 사용하므로 모든 축에 대한 모멘트를 포함한 모든 하중 방향에서 높은 허용 하중.
- 가이드 캐리지 및 가이드 레일의 모든 강철 부품은 내 부식성, 마르텐 사이트 강철로 만들어집니다.
- 저마찰
- "판매 중단 된 품목 : 2022 년 3 월 31 일 마지막 배송"
- 커버 스트립이 있거나 없는 균일 롤러 가이드 레일을 사용하면 모든 롤러 런너 블록 변형에서 무제한 상호 교환성이 보장됩니다.
- 유지보수 용이성을 최대화하기 위해 모든 측면에 윤활 포트가 있음
- 혁신적인 채널 설계로 인한 최소 윤활량
- 최적 설계된 롤러 리턴 및 가이드 덕분에 정숙한 주행
- 롤러 런너 블록 중심에 있는 2개의 추가 장착 나사 구멍을 통해 모든 방향에서 하중을 받는 상태에서 최대 강성