제품 검색
초소형 유압장치
- UNF 캐비티용 기계식, 솔레노이드 및 비례 카트리지 밸브
- SUN 캐비티용 다양한 카운터 밸런스 밸브
- 경쟁업체 캐비티의 교환을 위한 기계식 및 솔레노이드 카트리지 밸브
- 다양한 2방, 2-위치 솔레노이드 밸브
- 초소형 인서트 밸브 및 다기능 카트리지 밸브
- 다양한 매니폴드 타입
- 단일 또는 이중 캐비티가 있는 표준 솔루션
- 컴팩트 맞춤 솔루션
- 알루미늄 및 스틸 매니폴드
- 최대 압력 최대 210 bar(알루미늄) 또는 최대 350 bar(스틸)
- 다양한 표준 및 맞춤 솔루션
- 엑추에이터 또는 라인 장착용으로 직접 플랜지 가능
- 모션 제어의 안정성, 옵션으로 에너지 절약 기능 포함
- 알루미늄 및 스틸 매니폴드
- 최대 압력 최대 210 bar(알루미늄) 또는 최대 420 bar(스틸)
- 4/3 및 4/2 모듈식 방향 밸브, 옵션으로 부하 감지(LS) 또는 유량 공유(LUDV) 제어 포함
- 3/2 … 14/2 유로 전환 장치
- 특수 방향 밸브
- Cetop 2 밸브
- 다양한 공칭 사이즈
- UNF 표준 나사
- 고압 또는 고유량이 가능한 버전
- 옵션 스테인리스강 버전