제품 검색
오일 측정 기술
- 정격 압력 최대 400 bar 동적
- 정격 압력 최대 600 bar 정적
- 정격 유량 50...400 ml/min
- 작동 온도 -20°C ~ +80°C
- 상용압력 40 bar
- 아날로그 출력 4 … 20 mA
- 수분 작용 aw 0 ... 0,9: ±0,02
- 수분 작용 aw 0,9 ... 1: ±0,03
- 상용압력 40 bar
- 아날로그 출력 4 … 20 mA
- 수분 작용 aw 0 ... 0,9: ±0,02
- 수분 작용 aw 0,9 ... 1: ±0,03