GoTo 제품 - Proportional Electronics

GoTo
Amlifiere
Holder
 
 

제품 설명

타입 VT-VSPA-2-1

VT-VSPA 비례증폭기는 솔레노이드가 LVDT 위치 피드백 없이 Rexroth 비례밸브를 조절하게 한다.

사용자는 아날로그 입력, 램프시간 연장 그리고 밸브타입을 미리 선정하기 위해 설정을 바꿀 수 있다.

▶ 비례 방향 조절 밸브 : 4WRA 6...-2X, 4WRA 10...-2X, 4WRZ...-7X 의 조절에 적합

▶ 비례 압력 밸브 : 3DREP 6..2X의 조절에 적합

특징

- 아날로그, 유로카드 형식

- 24V 입력 또는 점퍼를 통한 내부 명령값 신호의 역전

- 전압 및 전류의 명령값 입력 (±10V, 4....20mA)

- 인에이블 입력

- 램프 on/off 입력, 점퍼를 통한 램프 시간 범위 선택

- 별도 조정 가능한 단계 레벨과 최대값으로 특성 곡선 시정

- 영점 상승 없는 DC/DC 컨버터가 있는 있는 전원 공급장치

VT3002

이 카드 홀더는 개별 전자장치 카드를 유로카드 형식 (예: 제어 캐비닛) 안에 간편하게 설치하고 배선할 수 있다.

특징

- 햇 레일에 나사로 조이거나 끼워서 장착

- 햇 레일에 수직으로 설치 가능한 추가 어댑터 포함 (공급 범위에 포함)

- 안정적인 베이스

- 레버 동작으로 카드를 잠그고 해제 가능

- 나사 단자로 연결

 
 

Proportional Electronics

제품 번호 제품 정보 1회 최대
발주수량
Data Sheet
R900020153 VT3002-1-2X/32D 4개 RE29928
1834486001 VT3002-1-2X/32F 4개 RE29928
R900020154 VT3002-1-2X/48F 4개 RE29928
R901002095 VT-VSPA2-1-2X/V0/T5 4개 RE30110