×

제어 및 전원 전자 장치


  • 콤팩트하고 높은 성능
  • 안전하고 신속한 시운전

추가 정보

CAD 데이터를 찾으려면 각 제품 그룹의 가장 낮은 탐색 수준에서 "다운로드" 버튼을 클릭하십시오.

강력하고 견고함 – Rexroth의 제어 및 전원 전자 장치를 완벽히 설명해주는 형용사입니다. 새로운 하드웨어 플랫폼은 최첨단 기술을 기반으로 하므로 투자를 확실히 보호해 줍니다. 산업 응용 분야에 적합하게 특별히 설계된 플랫폼입니다. 시스템 박스와 콤팩트 시스템은 IP54 보호 클래스를 완벽히 준수합니다.

또한 두 구성 요소 모두 새로운 기술적 기준을 설정합니다. IEC 61131-3에 따라 통합되어 유연하게 프로그래밍 가능한 로직을 이용한 제어 변형을 통해 추가적인 자동화 옵션의 가능성이 열려, 너트런너 작업 외에도 주변 기능을 자유롭게 프로그래밍할 수 있습니다.

  • 안전하고 신속한 시운전
  • 최대 40개의 너트런너 채널까지 업그레이드 가능
  • 너트런너 스핀들/ErgoSpin의 결합
  • 다중 채널 너트런너 시스템

© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-05-08 23:06:54