×

휴대용 너트런너

ErgoSpin & CC-ErgoSpin


  • 신속한 시운전
  • 유연한 재고 관리: 모든 변형 모델에 1가지 유형의 케이블만 사용

추가 정보

CAD 데이터를 찾으려면 각 제품 그룹의 가장 낮은 탐색 수준에서 "다운로드" 버튼을 클릭하십시오.

ErgoSpin은 인체공학의 최근 연구 결과에 따라 설계되어 장갑처럼 사용자의 손에 꼭 맞습니다. 인체공학적으로 설계된 손잡이, 가벼운 중량, 작동 요소와 표시 요소의 최적 배열로 인해 작업자의 생산성이 향상됩니다. GripLine 및 SlimLine 모델에서는 앵글 헤드에 교환 불가능한 코드가 있고 15도 단위로 돌리고 잠글 수 있습니다.

ErgoSpin을 사용하면 어떤 자세로든 피로감 없이 작업할 수 있습니다. ErgoSpin 제품군에서 직각 너트런너와 마찬가지로, 피스톨 그립 너트런너도 플러그 앤 런 기능이 있는 Rexroth 너트런너 시스템에 손쉽게 연결하고 통합할 수 있습니다.

Rexroth는 ErgoSpin 제품군 내에서 서로 다른 용도로 두 가지 버전을 제공하는데, 익히 아시다시피 VDI/VDE 2862에 따라 안전이 핵심적 요소인 너트런너 작업을 위한 ErgoSpin과 새로운 버전으로서 VDI/VDE 2862에 따라 기능이 핵심적 요소인 너트런너 작업을 위해 전류 제어 기능이 있는 CC-ErgoSpin이 그것입니다.

 

  • VDI/VDE 2862에 따라 안전이 핵심적 요소인 너트런너 작업에 적합
  • VDI/VDE2862에 따라 기능이 핵심적 요소인 너트런너 작업을 위한 전류 제어 기능 포함
  • 다음을 포함한 VarioLine 결합 옵션
    - 앵글 헤드
    - 직선형 출력 드라이브
    - 출력 드라이브 어댑터


© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-10-15 16:18:36