Bosch Rexroth의 유체 관리 Bosch Rexroth의 유체 관리

이상적 유체 관리 – 안정성 높은 Rexroth 기술과 Rexroth 신제품으로 비용 절감

작동 액체를 언제나 탁월한 상태로 유지하는 것은 기계와 플랜트의 사용과 기능을 극대화하고 비용이 많이 드는 손상과 기계 다운타임을 방지하는 데 중요한 기준입니다.

필터, 센서, 인코더, 유압 오일용 세척 시스템, 윤활제 도포로 구성된 Rexroth의 광범위한 제품 포트폴리오는 기계류의 전체 수명 전반에 걸쳐 이상적인 자동 작동 조건을 보장합니다. 이를 통해 사용자와 비즈니스의 총 소유 비용을 절감할 수 있습니다. 유체 관리는 도움이 됩니다.

이상적인 세척은 액체의 수명을 늘려주며, 동시에 기계를 관리하는 과정에서 장비와 시스템의 폐기 비용도 절약할 수 있습니다. 최신 센서 기술이 탑재된 Bosch Rexroth 유체 및 정밀도 상태 모니터링 시스템은 현재 오염 등급, 습도를 비롯한 정보를 제공합니다. 이를 통해 서비스 예약 작동이 가능하며, 고정된 변경 간격의 불필요한 작동에 의한 낭비를 줄일 수 있습니다. 전자 현미경을 활용한 수동 분석은 유체의 오염 유형을 확인하는 데 도움이 됩니다.

다양한 유체 관리 솔루션에 대해 자세히 알아보고 저희가 제공하는 제조업체 지원 정보를 여기에서 살펴보세요.